Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.
Artikelnummers
Artikelnummer
Foot Protection Ø250
EAN
4031582439052
Core attributes
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0 kg
Productnaam
Voetbescherming
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Voetbescherming
Hardheid van het Loopvlak
A 75
Geschikte Wieldiameter
250
Vloerafstand
20 mm
Lengte
310 mm
Breedte
151 mm
special-features-image
Speciale functies