Wielen 250 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
CAD-bestanden
Datasheets
Accessoires
Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.
Bijpassende producten
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 250 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 305 mm. Het dynamische draagvermogen is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2640 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een zwaar polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en de totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagcapaciteit is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2200 kg bedraagt. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Bijpassende producten
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 250 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 305 mm. Het dynamische draagvermogen is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2640 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een zwaar polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en de totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagcapaciteit is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2200 kg bedraagt. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.