Vast Wielen 200 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
CAD-bestanden
Datasheets
Documenten
Accessoires
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.
Bijpassende producten
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over een draaikrans met twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met een draaikrans bestaande uit twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 900 kg en dynamische belastbaarheden van 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Bijpassende producten
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over een draaikrans met twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met een draaikrans bestaande uit twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 900 kg en dynamische belastbaarheden van 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.