Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
Bestelnummer:
990860822
EAN:
4031582398083
Productnummer:
468BIEP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 900 kg en dynamische belastbaarheden van 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Automatische uitlijning
Wanneer opgetild, wordt het wiel automatisch in de rijrichting uitgelijnd