Compacta
1430POI025P60-35x30 (54)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Compacta |
|---|---|
| Toepassingen | Detailhandel, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 10 KG |
| Statisch Draagvermogen | 20 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 36 mm |
| Totaal gewicht | 0,03 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, licht |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
| Offset | 9 mm |
| Zwenk radius | 21,5 mm |
| Uitzwenking | 43 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 25 mm |
| Breedte Loopvlak | 12 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 35 mm |
| Breedte plaat | 30 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 28 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 23 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 4,2 mm |