- Home
- Ruote e Rotelle
-
Ruote di Alta Qualità
Ruote di Alta Qualità
Le nostre serie
Ruota 100 mm
La ruota Elastech è progettata per l'utilizzo in ruote pivottanti e presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 34 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, supportato da un cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 320 kg.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, montato su cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse misura 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poilammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, con foro per asse da 12 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48,4 mm, con foro assale di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di resistenza e durata.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 44,2 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, supportato da un cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech silent è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, progettata per applicazioni su ruote pivottanti. Presenta un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, con foro assiale di 8,4 mm di diametro. È dotata di cuscinetti a sfere di precisione smorzanti per un funzionamento silenzioso. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech silent è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, progettata per applicazioni su ruote pivottanti. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, con foro assiale di 8,4 mm di diametro. È dotata di cuscinetti a sfere di precisione smorzanti per un funzionamento silenzioso. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in Poilammide e il battistrada in Poliuretano, Iniettato, dotato di Cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 100 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse misura 12 mm di diametro. Il corpo è realizzato in Poilammide e il battistrada in Poliuretano, Iniettato, dotata di Cuscinetto a rulli, Inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm e una lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in Poilammide e il battistrada in Poliuretano, Iniettato, dotata di Cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 400 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzata in corpo di poilammide e battistrada in poliuretano iniettato. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro assale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 400 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 38 mm, realizzata in corpo di poilammide e battistrada in poliuretano iniettato. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro assale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 600 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per rullo realizzata in alluminio con battistrada dello stesso materiale del nucleo, caratterizzata da un diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 35 mm e lunghezza del mozzo di 45 mm, con foro per asse di 8,4 mm di diametro e cuscinetto a bussola a secco. Questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità di carico statico di 250 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat in alluminio è progettata per applicazioni su ruote pivottanti con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 35 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 45 mm con foro per asse di 8,3 mm di diametro. Il battistrada è realizzato con materiale resistente al calore e con proprietà di smorzamento, mentre il sistema di cuscinetti a sfere di precisione inossidabile garantisce un funzionamento fluido e duraturo. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, con capacità di carico statico di 160 kg.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 250 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 60 mm, montato su corpo in polipropilene dotato di cuscinetto a rulli. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro asse di diametro 25 mm. La capacità di carico dinamico è di 295 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 590 kg, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia per garantire prestazioni ottimali senza lasciare segni. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e duratura, con un foro assale di 20 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamica è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 410 kg.
Ruota 38 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 38 mm con una larghezza del battistrada di 20 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 21,5 mm con foro per asse di 6 mm di diametro, dotato di cuscinetto piano con distanziale. La capacità di carico dinamico è di 35 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 70 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere e carrelli mobili.
Ruota 50 mm
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con una larghezza del battistrada di 18 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro assiale di 6,2 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere e medie.
Ruota 125 mm
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 150 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 150 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato per garantire prestazioni ottimali. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido. La capacità di carico statico raggiunge 1400 kg, mentre quella dinamica varia da 840 kg a 4 km/h fino a 700 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech per ruote pivottanti è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 60 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1100 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.