Ruota 50 mm
Supratech
Order number:
199061242
EAN:
4031582409130
Numero articolo:
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con una larghezza del battistrada di 18 mm, realizzata con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con una larghezza del battistrada di 18 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro assiale di 6,2 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere e medie.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.