Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 32 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e pattini standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per trasporti moderati e applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Номер на материал S4
199034174
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,27 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Bianco naturale