Ruota 125 mm
Elastech
Order number:
199031363
EAN:
4031582324662
Numero articolo:
UFR 125x40-Ø12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, garantendo robustezza e durabilità, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che assicura un'aderenza ottimale senza lasciare tracce sulle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44,2 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un'installazione versatile su diversi supporti. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti