Ruota 125 mm
Maxtech
Order number:
199064271
EAN:
4031582322781
Numero articolo:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro d...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e affidabilità anche in ambienti umidi o corrosivi. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità strutturale.