Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 38 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è costituito da poliuretano iniettato, garantendo eccellente resistenza all'usura e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e affidabilità anche in ambienti umidi o corrosivi. L'asse presenta un foro di diametro 12 mm per il fissaggio, mentre il mozzo ha una lunghezza di 44 mm. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Номер на материал S4
199034192
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,37 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
38 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
38 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Bianco naturale