Ruota 125 mm
Maxtech
Order number:
199034191
EAN:
4031582322767
Numero articolo:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm, caratte...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm, caratterizzata da un corpo in Poliammide che garantisce robustezza e durabilità. Il battistrada è realizzato in Poliuretano Iniettato, offrendo eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile assicura rotazione fluida e affidabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg e una capacità di carico dinamico di 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni affidabili e durature.