Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Linea
EAN:
4031582411867
Réf. produit :
5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optim...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Service_Trolley_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- TENTE_medical_furniture_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Catering_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur hors tout de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
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
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif