Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels, chariots de restauration et mobilier professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5377PJP125P30-13 grey TFR
EAN
4031582400038
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100,5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Levina
5370PJP125P30-13 7001

La roulette pivotante Levina est équipée d'un système de fixation par trou central et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, équipements d'imagerie médicale, ainsi qu'aux environnements professionnels incluant chariots de nettoyage, mobilier de magasin et établis d'atelier.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina
5371PJP125P30-13 7001/6032

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm