Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3377PVH125P62 TFR
EAN
4031582385892
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,19 kg
Nom du produit
Alpha smart
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
233 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
116,5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
37 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Alpha smart
3370PVH125P62 TFR

La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, garantissant des performances fiables pour diverses applications industrielles.

125 mm
Usage léger
155 mm
125 mm
Usage léger
155 mm