Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2477PIP100R05-28
EAN
4031582362053
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,03 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
45 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
43,5 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante 100 mm
Agila
2470PIP100R05-28

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 138 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnel et au mobilier commercial.

100 mm
138 mm
Usage léger
100 mm
138 mm
Usage léger