Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Forma est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en Polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 177 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
6944UFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476279
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Capacité de charge à 3 km/h
135 kg
Hauteur
177 mm
Plage de température (maximale)
120 °C
Plage de température (minimale)
-18 °C
Nom du produit
Forma
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
97 mm
Boîtier
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Zamac / Aluminium
Pivot
Roulement à billes de précision
Déport
57 mm
Rayon d'encombrement
137 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
60 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable