Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2044UAP150R36-32S30 D 9006
EAN
4031582430295
Numéro de matériau S4
990030668
Attributs principaux
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1,1 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Nombre de trous de fixation
2
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Boîtier
Couleur
Aluminium blanc (RAL9006)
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du capot du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Integral
2046UAP150R36-32S30 D 9006

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une capacité de charge statique de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.

150 mm
Usage moyen
183 mm
150 mm
Usage moyen
183 mm