Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 183 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2044UAP150R26-28S45 2xM8
Attributs principaux
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
-25 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1,09 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Nombre de trous de fixation
4
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Boîtier
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Roulement à billes de précision

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Couvercle individuel
La forme du capot du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.