Roulette pivotante à blocage directionnel 150 mm
Linea
EAN:
4031582418811
Réf. produit :
5941UAP150P30-13 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyam...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Service_Trolley_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Catering_FR_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 170 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes nécessitant mobilité et fiabilité.
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
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé