Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux, avec un diamètre de 65 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors tout de 68 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins et applications hospitalières diverses.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5925UAO065L51-10 RAL7001 KICK PEDAL 7015
EAN
4031582431933
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,11 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Boîtier
Couleur
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
134 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
67 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
13,9 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
Usage léger
68 mm
65 mm
Usage léger
68 mm
Roulette pivotante 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 68 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux, mobilier multimédia, chariots de médicaments, équipements de maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chaises et mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
Usage léger
68 mm
65 mm
Usage léger
68 mm