Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyuréthane injecté avec une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 149 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2875QMP125P30-13 w/ washer TFR
EAN
4031582526288
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
149 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,73 kg
Nom du produit
Stora
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Boîtier
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Fonction spéciale
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
65 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102,5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
59 Shore D
Corps de roue
Polyuréthane injecté
Bandage
Double gorge pour tapis roulants
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Forme unique
Boîtier avec mâchoire de frein intégrée
Utilisation sûre dans les couloirs
Fonction de stationnement ou roue à bride pour une stabilité sûre sur trottoirs roulants
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes autonettoyantes automatiques