Roulette pivotante à blocage combiné 150 mm
Linea
Réf. produit :
594CUAP150R05-32X38.5-90-1D K 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_FR_TRI.pdf
- Customer_reference_Service_Trolley_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- TENTE_medical_furniture_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Catering_FR_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
- TENTE_Medical_Beds_FR_TRI.pdf
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 180 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 300 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients et chariots de nettoyage professionnels.
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
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif