Roulette pivotante 65 mm
Anika
EAN:
4031582436990
Réf. produit :
5920PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Anika est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 67 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, équipements hospitaliers, meubles multimédias, mobilier pour maisons de retraite et de repos, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Interzum Award
Interzum Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel