Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et dispose d'un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 900 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9650IEP200P63
EAN
4031582471854
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
450 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Kappa load
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
318 mm
Déport
59 mm
Rayon d'encombrement
159 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement