Roulette pivotante 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582471847
Réf. produit :
9650IEP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 205 mm. Cette roulette est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge