Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une solution de transport stable et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478UOO080P62 TW30 TFR
EAN
4031582390490
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,44 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible