Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. L'ensemble présente une hauteur totale de 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478PVH080P62 TFR
EAN
4031582385700
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,45 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Alpha smart
3370PVH080P62 TFR

La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et peut supporter une charge statique maximale de 140 kg, ce qui en fait une solution robuste pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.

Usage léger
80 mm
108 mm
Usage léger
80 mm
108 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
Alpha smart
3377PVH080P62 TFR

La roulette pivotante à blocage total Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et peut supporter une charge statique maximale de 140 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.

Usage léger
80 mm
108 mm
Usage léger
80 mm
108 mm