Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 300 mm de diamètre est constituée d'un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 4800 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, permettant une utilisation intensive dans des applications industrielles exigeantes nécessitant le transport de charges lourdes avec une excellente résistance à l'usure et une manœuvrabilité optimale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9688FTP300P64 TFR
EAN
4031582488388
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2000 kg
Capacité de charge statique
4800 kg
Hauteur
355 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
18,34 kg
Nom du produit
Kappa
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
14 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
300 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur sols mouillés et glissants
Construction solide
Plaque en acier massif pour une capacité de charge maximale
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
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Chemins de roulement doubles trempés
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm et une largeur de bande de 80 mm, avec un moyeu d'une longueur de 92 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 4000 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.

300 mm
Usage extrêmement intensif
300 mm
Usage extrêmement intensif