Roulette fixe 160 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386929
Réf. produit :
8478UOD160P63 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge assurant une résistance optimale. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements rouleaux inoxydable garantissant un fonctionnement fluide et durable. L'ensemble présente une hauteur totale de 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 800 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une haute résistance à la corrosion et des performances de charge élevées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable