Roulette fixe 160 mm
Alpha
EAN:
4031582479461
Réf. produit :
3478UFR160P67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour une fixation sécurisée et un contrôle optimal du m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour une fixation sécurisée et un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle et une longévité maximale dans les applications industrielles exigeantes. La roue présente un corps en polyamide haute résistance avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue de 160 mm assure une excellente maniabilité. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 600 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement