Roulette fixe 14 mm
Compacta
Réf. produit :
2198UOO023P40 60x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Boîtier solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stabl...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, offrant une résistance optimale aux contraintes mécaniques. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une excellente durabilité et une faible résistance au roulement. Le système de roulement utilise un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. La roue affiche un diamètre de 14 mm, tandis que la hauteur totale de l'ensemble atteint 26 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant une mobilité contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible