- Accueil
- Industrie
- Santé
- Équipements chirurgicaux
-
Robots chirurgicaux
Roulettes et roues pour robots chirurgicaux
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 146 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 220 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau exigeant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance à la corrosion. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, applications hospitalières, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse, mobilier hospitalier et de bureau, ainsi qu'aux applications spécialisées comme les robots chirurgicaux et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 118 mm. Elle supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 118 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 118 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de roulement élevées.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 143 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 143 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et les appareils de traitement spécialisés.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une mobilité précise et sécurisée.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une mobilité optimale. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances fiables pour les applications médicales, hospitalières et de bureau exigeantes.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation, avec une chape dotée d'un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un bandage en polyuréthane injecté monté sur roulement à billes de précision, garantissant une rotation fluide et silencieuse. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 450 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments et mobilier médical spécialisé.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision, complété par une chape avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un système de fixation par trou central, avec la particularité que les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un système de fixation par trou central, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent 143 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications hospitalières, chariots médicaux, mobilier de bureau et équipements spécialisés.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire, avec une note importante que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 148 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 260 kg, permettant une utilisation optimale dans les environnements médicaux et hospitaliers exigeants.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire, avec une note importante que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 148 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 260 kg, permettant une utilisation dans diverses applications médicales et professionnelles.
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante à blocage combiné 150 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 170 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour les applications médicales, hospitalières et de bureau exigeantes.
Roulette pivotante à blocage combiné 150 mm
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme pivotant. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 175 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et fiabilité.