Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Nom du produit | Socket |
|---|---|
| Type de produit | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
| Capacité de charge statique | 80 KG |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids | 0 KG |
Performance
| Résistance à la corrosion |
|---|
Fixation
| Type de fixation | Manchon synthétique, rond |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 15 mm |