Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 90 kg en dynamique à 3 km/h et 180 kg en statique. Ce système convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Attributs principaux
Type
Système de verrouillage automatique
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Statique Capacité de charge
180 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.16 kg
Nom du produit
Linea safety
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Boîtier
Couleur
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Astuce
Force pour libérer 23 N et longueur de course du ressort 8 mm.
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
130 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
65 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Verrouillage sûr
Ne commence à rouler que lorsqu’un levier ou une poignée est activé par l’utilisateur. Mouvement involontaire efficacement évité
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Fonctionnement efficace
Blocage central par simple pression sur un bouton pour un confort optimal
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 75,5 mm optimise l'encombrement. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les meubles de bureau, les chariots médicaux et les équipements professionnels nécessitant mobilité et fiabilité.

75 mm
Usage léger
75.5 mm
75 mm
Usage léger
75.5 mm