Cas pratique

L’une de nos compétences émérites : la sécurisation.

En savoir plus

Il existe un composant qui compte parmi l’équipement élémentaire des fauteuils thérapeutiques pour personnes handicapées : la sécurité.

L’utilisateur, tout comme son accompagnateur, doivent pouvoir se fier à cet équipement de mobilité. Cela vaut aussi bien pour le déplacement que pour l’immobilisation. C’est pourquoi nous avons examiné à la loupe les fauteuils thérapeutiques de notre client Schuchmann et amélioré encore plus leur sécurité, grâce à la TENTE Linea Safety personnalisée avec système de blocage.

La situation initiale

Schuchmann GmbH & Co. KG développe des équipements pour aider les enfants et adolescents porteurs d’un handicap à participer à la vie quotidienne plus confortablement. La sécurité et un maniement sans effort sont particulièrement importants pour les spécialistes de Hasbergen.  

À la recherche de la roulette parfaite

Avec ses aides à la mobilité, Schuchmann contribue grandement à l’inclusion. Grâce à leurs aides à la marche, tricycles et fauteuils thérapeutiques, les enfants et adolescents peuvent bouger plus librement, jouer sans entrave avec les autres et apprendre ensemble de manière confortable. L’un des produits phares dans ce domaine : le fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Il dispose d'un siège réglable individuellement qui sert entre autre de chaise haute et encourage la mobilité des enfants. Notre mission : trouver une solution intelligente qui améliore encore plus la mobilité et l’ergonomie, tout en garantissant une sécurité maximale.

Notre solution de mobilité intelligente

Avec la roulette jumelée Linea Safety, nous offrons une solution qui répond exactement aux exigences de Schuchmann, et s’accorde parfaitement au fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Elle convainc par sa qualité sans compromis, est disponible dans plusieurs tailles et dispose d’un système de blocage fiable : si l’utilisateur actionne le levier de commande du blocage, les roues sont abaissées au sol de manière à pouvoir être mises en mouvement.

S’il le relâche, elles s’arrêtent automatiquement et immédiatement. Mais avant de monter la roulette sur le Madita-Fun, nous nous sommes intéressés à autre chose : l’ensemble. Nous nous sommes alors demandés : comment notre roulette peut-elle augmenter la facilité d’utilisation globale du fauteuil thérapeutique ? Comment augmenter encore plus la sécurité et la flexibilité ? Et comment pouvons-nous réussir à améliorer non seulement la mobilité des enfants et adolescents mais aussi à encourager leur autonomie ?

Nous avons cherché les réponses au moyen d’une étroite collaboration avec Schuchmann et adapté la Linea Safety aux besoins des jeunes utilisateurs : les développeurs ont conçu le levier pour bloquer et relâcher les roulettes de manière ergonomique et en ont simplifié le maniement. Et, bien entendu, cette solution intelligente convainc par sa fiabilité maximale : ainsi, le fauteuil bénéficie d’une position sûre, même si le câble Bowden entre la roulette et le levier venait à se rompre. Et ce même en cas de pentes jusqu’à dix pour cent.

TENTE a entièrement compris nos exigences de sécurité et les a parfaitement mises en pratique.

Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG

Toujours sûr

Notre Linea Safety est un gage de confiance pour les jeunes utilisateurs, leurs parents et encadrants. Elle garantit aux enfants et adolescents porteurs d’un handicap d'être en mesure de participer au quotidien. Le levier ergonomique du système de blocage est facilement accessible et se commande sans difficulté.

Lorsqu'il est utilisé, le fauteuil thérapeutique peut être approché ou reculé confortablement d’une table ou d’un jouet. Une fois le levier relâché, le fauteuil s’immobilise immédiatement. Notre Linea Safety garantit ainsi toujours et partout une meilleure mobilité. Tout comme une sécurité maximale.

Nos solutions

L'ergonomie comme facteur clé : productivité et bonne santé

Cent pour cent de sécurité – zéro pourcent de métal.

Blocage directionnel : stabilité facilitée

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

TENTE NV

Industriezone 9

9770 Kruisem

Belgique

Phone: +32 9 3886951

Fax: +32 9 3886955

Email: info.be@tente.com