L'innovation a une place centrale dans notre démarche. Nos idées novatrices nous permettent de créer de nouvelles opportunités et d'offrir de précieux avantages aux différents marchés. Un exemple concrêt est notre roulette Aviana light qui grâce à son design en plastique confère à la construction aéronautique de nouveaux standards en termes de légèreté.
L'innovation a une place centrale dans notre démarche. Nos idées novatrices nous permettent de créer de nouvelles opportunités et d'offrir de précieux avantages aux différents marchés. Un exemple concrêt est notre roulette Aviana light qui grâce à son design en plastique confère à la construction aéronautique de nouveaux standards en termes de légèreté. Avec le développement de l’Integral, nous avons mis la barre encore plus haut dans le secteur médical en permettant à la roulette d’associer un design attrayant avec une résistance aux chocs, une durabilité et une sécurité exceptionnelles.
Notre roulette pour lits d’hôpital, Linea safety, a elle aussi créé une petite révolution. Sa particularité : il s'agit de la roulette la plus basse du marché ce qui confère aux patient une sécurité maximale. Le montage de notre Linea safety est tout aussi novateur puisqu'il ne nécessite d'aucun outil. En effet, le montage des roulettes se fait grâce à un système de raccordement qui permet d’économiser du temps et de l’argent – et sans avoir besoin de les fixer avec une vis.
Notre Levina Scan ne contient absolument aucun métal et offre aussi par conséquent de nouvelles opportunités. Tous les composants de la roulette sont réalisés en matériau 100 pour cent synthétique et répondent ainsi aux exigences de sécurité les plus strictes en imagerie par résonnance magnétique, laboratoires de recherche ou portiques de sécurité dans les aéroports.
Quant à la roulette motorisée E-Drive, il s'agit de notre solution intelligente pour la logistique et le transport. Notre module facilement intégrable rend les charges mobiles notablement plus faciles grâce à la commande électrique.
Bien sûr, nous sommes toujours prêts à vous fournir des solutions de mobilité personnalisées. Par exemple : des développements de roulettes pivotantes avec rappel de direction automatique, qui représentent un gain de temps énorme, augmentent l'efficacité et améliorent les processus logistiques.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com