Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Agila
EAN:
4031582327311
Numéro de produit :
2477UAP150R47-24-27
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dim...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Ensemble de poignées
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.