Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 161 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5377UAP125R05-28x45 M8/19 7001/7001
EAN
4031582368857
Numéro de matériau S4
990063458
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec Blocage total
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.87 kg
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Quantité de trous de montage Œil
2
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
28 mm
Longueur Œil
45 mm
Position du filetage de l'Œil
19 mm
Boîtier
Couleur
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
42 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Levina
5370UAP125R05-28x45

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Avec une hauteur hors tout de 161 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant fiabilité et performance.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Levina
5371UAP125R05-28x45

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 161 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant fiabilité et performance.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm