Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Levina
Order number:
990062173
EAN:
4031582355291
Numéro de produit :
5377PJP100R05-22x45 M8/19 7001/3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide int...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels tels que les chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée