Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements industriels comme chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5377PIP100R05-18x62
EAN
4031582363005
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.73 kg
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
18 mm
Longueur Œil
62 mm
Boîtier
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
196 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
98 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
75 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Levina
5370PIP100R05-18x62

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Levina
5371PIP100R05-18x62

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger