Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les équipements médicaux, chariots hospitaliers, mobilier professionnel et applications industrielles légères nécessitant mobilité et blocage sécurisé.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5377PIP100P50
EAN
4031582362985
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage total
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.51 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Plaque rectangulaire
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Boîtier
Форма Вилица
Slim
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
75 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Levina
5370PIP100P50

La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de restauration, équipements médicaux, mobilier de magasin et applications hospitalières diverses.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Levina
5371PIP100P50

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les équipements médicaux, chariots hospitaliers, mobilier professionnel et applications industrielles légères nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
137 mm
Usage léger
100 mm
137 mm
Usage léger