Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, robots chirurgicaux et mobilier de bureau spécialisé.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Statique Capacité de charge
260 kg
Hauteur
148 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
50 mm
Longueur de plaque
95 mm
Largeur de plaque
70 mm
Boîtier
Couleur
Gris blanc (RAL9002)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Largeur du Bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Cet élément complémentaire s'intègre parfaitement aux systèmes de roulage existants, offrant une solution technique fiable pour les applications nécessitant une mobilité contrôlée et efficace dans divers environnements professionnels.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors tout de 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et professionnelles incluant chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 148 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm
Roulette pivotante avec verrou combiné 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 148 mm offrent une excellente maniabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
Usage léger
148 mm
125 mm
Usage léger
148 mm