Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements industriels tels que les chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5371UAP125P50
EAN
4031582358872
Attributs principaux
Тип
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.69 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Plaque rectangulaire
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Boîtier
Форма Вилица
Slim
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Deux courses de balles
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Roue
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, Injecté
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Avec protège-filet
Лагер
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec blocage directionnel
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Levina
5370UAP125P50 7001

La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente maniabilité. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeantes.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Levina
5377UAP125P50 7001/7001

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue de diamètre 125 mm présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements industriels tels que les chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.

125 mm
Usage léger
161 mm
125 mm
Usage léger
161 mm