Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5071PIO125P60-90x70
EAN
4031582362534
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.56 kg
Nom du produit
Galea
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
60 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
55 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
50 mm
Longueur de plaque
90 mm
Largeur de plaque
70 mm
Boîtier
Forme Chape
Fermé
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
80 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea
5070PIO125P60-90x70

La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et résistance dans les environnements professionnels exigeants.

125 mm
163 mm
Usage léger
125 mm
163 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea
5077PIO125P60-90x70

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
163 mm
Usage léger
125 mm
163 mm
Usage léger