Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Numéro de produit :
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyam...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 118 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant des propriétés antistatiques.
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
Prix Interzum
Prix Interzum
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé