Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le roulement garantit une mobilité sans friction. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 68 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 50 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5920XOI065L51-10 DOM32
EAN
4031582342864
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Statique Capacité de charge
100 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Boîtier
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
32 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante avec Blocage de roue 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-10 DOM32

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre est fabriquée en polyamide conducteur d'électricité, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 68 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une dissipation électrostatique.

65 mm
Usage léger
68 mm
65 mm
Usage léger
68 mm