Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 91,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour diverses applications d'ameublement.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Statique Capacité de charge
100 kg
Hauteur
91.5 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Ajustement
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Boîtier
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante avec Blocage de roue 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 91,5 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Cette roulette convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant fonctionnalité et résistance pour diverses applications professionnelles et domestiques.

65 mm
Usage léger
91.5 mm
65 mm
Usage léger
91.5 mm