Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 71,5 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Артикулен номер
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Attributs principaux
Тип лице
Souris
Тип
Roulette pivotante
Обща ширина
54.3 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
71.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.41 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Електропроводим
Неръждаемост
Ajustement
Тип на фитинга
Trou borgne pour raccord B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Boîtier
Форма Вилица
Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Tige pivotante
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
120 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
60 mm
Roue
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropylène
Материал на реазбата
Caoutchouc thermoplastique
Ширина на Резба
8.5 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Sans protège-filet
Oc
Rivelé
Лагер
Moyeu lisse avec tube Entretoise

Prix Red Dot Design

Prix Red Dot Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Surfaces vives et colorées
Ours, vache, chat et avion. Toute combinaison est possible