Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
Order number:
990030314
EAN:
4031582340464
Numéro de produit :
2970DYK050P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Boîtier solide
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol